配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
4
型号: 09 67 015 2201 102
D-Sub 15P Fe yellow coding 201 1.6-2.0mm
D-Sub 15P Fe yellow coding 201 1.6-2.0mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 2
母头
编码组合: 1
注释
比较
型号: 09 67 015 2201 102
D-Sub 15P Fe yellow coding 201 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
4
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada D-Sub
  • Typ příslušenství Kódovací prvek
  • Popis příslušenství Pro tloušťku panelu 1,6–2 mm
  • Kódovací kombinace 1
Verze
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Velikost D-Sub 2
Vlastnosti materiálu
  • Materiál
    Nerezová ocel
    Polybutylentereftalát (PBT)
  • Barva (příslušenství) Žlutá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 20
  • Hmotnost netto 1,15 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140229853
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421