Descrição da carcaça/base
A tampa pode ser parafusada
Versão
Tamanho
D-Sub 4
Versão
Entrada superior
Número de entradas de cabos
1
Entrada de cabo
1x
Fixação do cabo
Grampo para cabos
Alívio de tensão ≤ 9 mm
Tipo de trava
Parafuso hexagonal Fio 4-40 UNC
2 peças
Sim
Separável
Sim
Características técnicas
Torque de aperto
0,4 Nm Parafuso de travamento
0,4 Nm parafuso da tampa
0,4 Nm Abraçadeira de cabo parafusada
Temperatura Ambiente
-35 ... +100 °C
Diâmetro do cabo
3 ... 15 mm
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Metal
Comprimento
48 mm
Largura
70,2 mm
Altura
18,5 mm
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 a) / 6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 % / Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,35 %, e em componentes de aço galvanizado a quente pelo processo descontínuo, num teor ponderal não superior a 0,2 %
6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Número ECHA SCIP
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011