Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 67 050 0484
D-Sub 50P metpl hood 1str-ent slo M2.6 s
D-Sub 50P metpl hood 1str-ent slo M2.6 s

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Dvojdílný kryt
Krytku lze přišroubovat
Velikost: D-Sub 5
S krátkými zajišťovacími šrouby Závit M2,6
Přívod shora
1x
Materiál (kryt): Termoplast
Pokovené provedení
Stupeň krytí: IP30
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 67 050 0484
D-Sub 50P metpl hood 1str-ent slo M2.6 s
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada D-Sub
  • Typ krytu Dvojdílný kryt
  • Popis krytu Krytku lze přišroubovat
Verze
  • Velikost D-Sub 5
  • Stínění Stíněné provedení
  • Verze Přívod shora
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x
  • Upevnění kabelu Kabelová příchytka
  • Způsob zajišťování S krátkými zajišťovacími šrouby Závit M2,6
  • 2 díly Ano
  • Dělitelné Ano
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌0,25 Nm Šroub kabelové příchytky
    ‌0,25 Nm Šroub krytky
    ‌0,4 Nm Zajišťovací šroub
  • Okolní teplota -20 ... +90 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP30
  • Průměr kabelu 9,3 ... 12 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Termoplast
  • Povrch (kryt) Pokovené provedení
  • Délka 39,7 mm
  • Šířka 67,5 mm
  • Výška 18,2 mm
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS
    6(a) / 6(a)-I: olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění a v zinkované oceli obsahujících až 0,35 % hmot. olova / olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění obsahujících až 0,35 % hmot. olova a v kusově žárově zinkovaných ocelových součástech obsahujících až 0,2 % hmot. olova
    6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Obchodní údaje
  • Velikost balení 50
  • Hmotnost netto 19,6 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140222038
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte