电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 009 2206 101
型号: 09 67 009 2206 101
D-Sub 9P Fe black coding 206 1.6-2.0mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1
母头
编码组合: 6
黑色
注释
比较
型号: 09 67 009 2206 101
D-Sub 9P Fe black coding 206 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Accessoires
Série
D-Sub
Type d'accessoire
Pion de codage
Description de l'accessoire
pour épaisseur de panneau 1,6 ... 2 mm
Combinaison de codage
6
Version
Genre
Femelle
Taille
D-Sub 1
Propriétés du matériau
Matériau
Acier inoxydable
Polybutylène téréphthalate (PBT)
Couleur (accessoires)
Noir
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
20
Poids net
1,075 g
Pays d'origine
Chine
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140230606
eCl@ss
27440203 Codage pour connecteur industriel
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found