配套产品
配套产品 新
Combinables
1
Accessories
4
型号: 09 67 009 2206 103
D-Sub 9P Fe red coding 206 1.6-2.0mm
D-Sub 9P Fe red coding 206 1.6-2.0mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1
母头
编码组合: 6
红色
注释
比较
型号: 09 67 009 2206 103
D-Sub 9P Fe red coding 206 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
1
Accessories
4
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Elemento de codificación
  • Descripción del accesorio para grosor del panel 1,6 ... 2 mm
  • Combinación de codificación 6
Versión
  • Tipo Hembra
  • Tamaño D-Sub 1
Propiedades del material
  • Diámetro
    Acero inoxidable
    Tereftalato de polibutileno (PBT)
  • Color (accesorios) Rojo
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140230620
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421