配套产品
配套产品 新
Combinables
1
饰品
4
型号: 09 67 009 2212 103
D-Sub 9P Fe red coding 212 1.6-2.0mm
D-Sub 9P Fe red coding 212 1.6-2.0mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1
母头
编码组合: 12
红色
注释
比较
型号: 09 67 009 2212 103
D-Sub 9P Fe red coding 212 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
1
饰品
4
产品详情
标识
  • 类别 Accessori
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 Elemento di codifica
  • 附件介绍 per pannelli di spessore 1,6 ... 2 mm
  • 编码组合 12
版本
  • 公母类型 Femmina
  • 尺寸 D-Sub 1
材料特性
  • 材料
    Acciaio inox
    Polibutilentereftalato (PBT)
  • 颜色(附件) Rosso
  • RoHS Conforme
  • ELV 状态 Conforme
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Non incluso
  • REACH 附件 XIV 物质 Non incluso
  • REACH SVHC 物质 Non incluso
  • 加州 65 号提案物质 Non incluso
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 1 g
  • 原产国 Cina
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140231580
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421