Device connectivity
PCB connectors
...
Board to board connectors
Extender card connection
09 69 400 9313
型号: 09 69 400 9313
D-Sub M 21WA4 ANG MA 20A UNC NM30 BL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 21
铜合金
镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 69 400 9313
D-Sub M 21WA4 ANG MA 20A UNC NM30 BL
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
Identification
Category
连接器
Series
D-Sub
Identification
Mixed
Element
连接器
Description of the contact
车削
弯式
Version
Termination method
波峰焊接接线方式
Gender
公头
Size
D-Sub 4
Number of contacts
21
Number of signal contacts
17
Number of power contacts
4
PCB fixing
带框架
带锁板扣
Locking type
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
Technical characteristics
Contact spacing (termination side)
2.54 mm
Flange height
7.3 mm
Rated current
5 A
Rated current (power)
20 A
Insulation resistance
>10
5
Ω
Contact resistance, signal area
≤ 10 mΩ
Contact resistance, power area
≤ 1 mΩ
Tightening torque
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
Limiting temperature
-55 ... +125 °C
Performance level
NM 30 (S4)
1
Mating cycles
> 500
Test voltage U
r.m.s.
1 kV
Isolation group
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB thickness
1.6 mm
Hot plugging
无
材料特性
Material (insert)
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT)
外壳:钢、镀锡
Colour (insert)
绿色
Material (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
层厚度
≥ 0.76 µm
Layer thickness
≥ 30 µinch
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS exemptions
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 substances
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
DIN 41652-1
CECC 75301-802
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
Packaging size
25
Net weight
27 g
Country of origin
德国
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140217201
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found