配套产品
配套产品
型号: 09 69 300 9026
D Sub Mixed Male RA 13W3 - 20 Amp - W sc
D Sub Mixed Male RA 13W3 - 20 Amp - W sc

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 13
铜合金
镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
型号: 09 69 300 9026
D Sub Mixed Male RA 13W3 - 20 Amp - W sc
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category 连接器
  • Series D-Sub
  • Identification Mixed
  • Element 连接器
  • Description of the contact
    车削
    弯式
Version
  • Termination method 波峰焊接接线方式
  • Gender 公头
  • Size D-Sub 3
  • Number of contacts 13
  • Number of signal contacts 10
  • Number of special contacts 3x
  • PCB fixing
    带框架
    带锁板扣
  • Locking type 带安装螺栓锁定的固定法兰 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side) 2.77 mm
  • Flange height 7.3 mm
  • Rated current ‌ 5 A
  • Rated current (special contact) 20 A
  • Insulation resistance >105 Ω
  • Contact resistance, signal area ≤ 10 mΩ
  • Contact resistance ≤1 mΩ
  • Tightening torque ≤0.4 Nm 锁止螺钉
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Performance level
    NM 30 (S4)
    1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ‌1.6 mm
  • Hot plugging
Material properties
  • Material (insert)
    热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT)
    外壳:钢、镀锡
  • Colour (insert) 黑色
  • Material (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts)
    镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Layer thickness ≥ 0.76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
规格和认证
  • 规格
    DIN 41652-1
    CECC 75301-802
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Net weight 26.04 g
  • Country of origin 德国
  • European customs tariff number 85366930
  • GTIN 5713140279780
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469