配套产品
配套产品
型号: 09 14 000 9918
D-SUB MODULAR GUIDE PIN
D-SUB MODULAR GUIDE PIN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
导向元件
金属
注释
比较
型号: 09 14 000 9918
D-SUB MODULAR GUIDE PIN
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada Han-Modular®
  • Typ příslušenství Vodicí prvek
Verze
  • Provedení Male
  • Podrobnosti Objednávejte 2 ks na jeden konektor.
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Kov
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Obchodní údaje
  • Velikost balení 50
  • Hmotnost netto 0,799 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 73181900
  • GTIN 5713140018587
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400