配套产品
配套产品 新
Accessories
1
型号: 09 67 025 0335
D Sub side entry met.hood 25pole with M3
D Sub side entry met.hood 25pole with M3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 3
带短锁扣螺钉 螺纹M3
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 025 0335
D Sub side entry met.hood 25pole with M3
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Accessories
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada D-Sub
  • Typ krytu Dvojdílný kryt
  • Popis krytu Krytku lze přišroubovat
Verze
  • Velikost D-Sub 3
  • Verze Boční vstup
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x
  • Upevnění kabelu
    Kabelová příchytka
    Odlehčení tahu ≤ 8 mm
  • Způsob zajišťování S krátkými zajišťovacími šrouby Závit M3
  • 2 díly Ano
  • Dělitelné Ano
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌0,4 Nm Zajišťovací šroub
    ‌0,4 Nm Šroub krytky
    ‌0,4 Nm Šroub kabelové příchytky
  • Okolní teplota -35 ... +100 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP30
  • Průměr kabelu 3 ... 12,5 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Kov
  • Délka 45 mm
  • Šířka 54 mm
  • Výška 15,4 mm
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS
    6 a)-I: Olovo jako legující prvek v oceli pro účely strojního obrábění obsahující až 0,35 % hmotnostních olova
    6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 75,276 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140091269
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明