登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
...
Hybrid-konnektor
Data og strøm/signal
09 67 009 0339
型号: 09 67 009 0339
D Sub side entry metal hood 9 pole_cable
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
六角螺丝 螺纹M3
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 009 0339
D Sub side entry metal hood 9 pole_cable
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
上売/底座
Serier
D-Sub
Type af kappe/hus
底座外壳
Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
盖子可用螺丝固定
Version
Størrelse
D-Sub 1
Version
边出线
Antal kabelindgange
1
Kabelindføring
1x
Kabelfastgørelse
电缆紧固夹
防折套管 ≤ 9.7 mm
Låsetype
六角螺丝 螺纹M3
2 dele
有
Kan skilles ad
有
Tekniske egenskaber
Tilspændingsmoment
0.4 Nm 锁止螺钉
0.4 Nm 螺钉保护罩
0.4 Nm 电缆夹螺钉
Omgivelsestemperatur
-55 ... +125 °C
Kabeldiameter
3 ... 15 mm
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
金属
Længde
42 mm
Bredde
31.6 mm
Højde
15.2 mm
RoHS
符合豁免标准
RoHS-undtagelser
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV-status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
有
REACH SVHC-stoffer
铅
ECHA SCIP-nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 stoffer
有
California Proposition 65 stoffer
铅
镍
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
10
Nettovægt
50.842 g
Oprindelsesland
罗马尼亚
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140088900
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found