登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
Kabelkontaktdon och kablage
...
Hybridkontaktdon
Data och kraft/signal
09 67 025 0321
型号: 09 67 025 0321
D Sub top entry metal hood 25 pole_cable
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 3
六角螺丝 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 025 0321
D Sub top entry metal hood 25 pole_cable
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kabelkåpor/Chassihus
Serie
D-Sub
Typ av kabelkåpa/chassihus
Skalchassihus
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
Locket kan skruvas fast
Version
Storlek
D-Sub 3
Version
Toppingång
Antal kabelgenomföringar
1
Kabelingång
1x
Kabelfixering
Kabelklämma
Dragavlastning ≤ 8 mm
Låsningstyp
Insexskruv Gänga M3
2 delar
Ja
Avskiljbar
Ja
Tekniska egenskaper
Åtdragningsmoment
0.4 Nm 锁止螺钉
0.4 Nm 螺钉保护罩
0.4 Nm 电缆夹螺钉
Omgivningstemperatur
-35 ... +100 °C
Kabeldiameter
3 ... 12.5 mm
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
金属
Längd
45 mm
Bredd
54 mm
Höjd
15.4 mm
RoHS
符合豁免标准
RoHS undantag
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
有
REACH SVHC ämnen
铅
ECHA SCIP nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 ämnen
有
California Proposition 65 ämnen
铅
镍
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Kommersiella data
Förpackningsmått
100
Nettovikt
76,7 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140091191
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found