Matching Products
Matching Products NUEVO
饰品
2
Número de parte: 09 67 025 0344
D Sub top entry metal hood 25 pole with
D Sub top entry metal hood 25 pole with

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Base
La tapa se puede atornillar
Tamaño: D-Sub 3
Con tornillos de bloqueo cortos Rosca 4-40 UNC
Entrada superior
Material (carcasa/base): Metal
Notes
Compare
Free Sample
Número de parte: 09 67 025 0344
D Sub top entry metal hood 25 pole with
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
饰品
2
Detalles del producto
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 D-Sub
  • 上壳/底座类型 底座外壳
  • 上壳/底座介绍 盖子可用螺丝固定
版本
  • 尺寸 D-Sub 3
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x
  • 电缆固定
    电缆紧固夹
    防折套管 ≤ 8 mm
  • 锁定类型 带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
  • 2 个组件 有
  • 可分离 有
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
    ‌0.4 Nm 螺钉保护罩
    ‌0.4 Nm 电缆夹螺钉
  • 环境温度 -35 ... +100 °C
  • 电缆直径 3 ... 12.5 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 金属
  • 长度 45 mm
  • 宽度 54 mm
  • 高度 15.4 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 有
  • REACH SVHC 物质 铅
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质 铅
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 60 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140091320
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instructions
Assembly instructions

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información
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
Compare