Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Device side / Panel feed through
1
Artikel nummer: 20 82 601 1004
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 0.4m
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 0.4m

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelinstallationer
Förinstallerad på båda sidor
Kopparkabel (rund)
Kabellängd: 0.4 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 20 82 601 1004
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 0.4m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Device side / Panel feed through
1
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie
    RJ45
    preLink®
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1 RJ45
  • Kontaktdon 2 preLink®
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 0,4 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 4x 2x AWG 26/7
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 6 Klass E upp till 250 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Begränsande temperatur
    -35 ... +70 °C orörd
    -5 ... +50 °C flyttad
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Gul
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 30 g
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140135765
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare