配套产品
配套产品
Tools
1
设备端 / 面板馈通
1
型号: 20 82 601 1020
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 2.0m
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 2.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 20 82 601 1020
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
Identificación
  • Categoría 系统布线
  • Serie
    RJ45
    preLink®
  • Elemento 电缆组装
  • Especificaciones 两端预接
  • Conector 1 RJ45
  • Conector 2 preLink®
  • Tipo de cable 铜质电缆 (圆型)
Versión
  • Longitud de cable 2 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6 E 级,到 250 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -35 ... +70 °C 未移动
    -5 ... +50 °C 已移动
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 89.784 g
  • País de origen 拉脱维亚
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140268852
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较