配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
3
饰品
4
型号: 09 03 264 7828
DIN-Signal C064FD-C1-3
DIN-Signal C064FD-C1-3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1 A
插针: 64
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 264 7828
DIN-Signal C064FD-C1-3
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
3
饰品
4
产品详情
Название
  • Категория Соединители
  • Серия DIN 41612
  • Название Тип С
  • Элемент Розетка
  • Описание контактов Прямой
Версия
  • Метод подключения Подключение смещением изоляции (IDC)
  • Тип соединения Соединение печатной платы с кабелем
  • Число контактов 64
  • Конфигурация контактов Ряды a и c, позиции 1, 2, ... , 31, 32
  • Кодирование Кодировка с потерей контактов
  • Крепление печатной платы С крепежным фланцем
Технические характеристики
  • Ряды контактов 3
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2,54 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 2,54 mm
  • Номинальный ток ‌ 1 A
  • Номинальный ток Номинальный ток, измереннный при 20 °C, подробнее см. кривую ухудшения параметров
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции >1012 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +85 °C
  • Усилие вставки ≤ 60 N
  • Усилие расстыковки ≤ 40 N
  • Уровень исполнения
    3
    В соответствии с IEC 60603-2
  • Циклы стыковки ≥ 50
  • Испытательное напряжение Uср.кв.
    1 kV (контакт-контакт)
    1,55 kV (контакт-заземление)
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Нет
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Термопластичная смола, армированная стекловолокном
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (серый)
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Классификация для железных дорог F4/I3 в соответствии с NFF 16-101/102
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 20
  • Вес нетто 0,429 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140006805
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415