配套产品
配套产品
Combinables
8
饰品
1
型号: 09 04 232 6821
DIN-Power D032FW-20,0C1-2
DIN-Power D032FW-20,0C1-2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
绕接接线方式
额定电流: ‌6 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 04 232 6821
DIN-Power D032FW-20,0C1-2
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 DIN 41612
  • 标识 D型
  • 原件 母连接器
  • 插针端子介绍 直式
版本
  • 接线方式 绕接接线方式
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 32
  • 插针布局 a、c 排,位置 2、4……30、32
  • 连接长度 20 mm
  • 编码
    孔编码
    不缺针的编码方式
  • PCB 固定 带固定法兰
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 5.08 mm
  • 针间距(插拔端) 5.08 mm
  • 额定电流 ‌ 6 A
  • 额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • 放电距离 ≥ 3 mm
  • 爬电距离 ≥ 3 mm
  • 绝缘阻抗 >1012 Ω
  • 接触电阻 ≤ 15 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 40 N
  • 拔出力 ≤ 40 N
  • 性能等级
    2
    符合 IEC 60603-2 标准
  • 插拔次数 ≥ 400
  • 测试电压U r.m.s.
    1.55 kV (接头-接头)
    1.55 kV (接点-地)
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    Ni 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F4/I3 按照NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 19.5 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140008496
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较