PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 06 164 2901
型号: 09 06 164 2901
DIN-Power G064MS-3,0C1-1-AU
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 64
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 164 2901
DIN-Power G064MS-3,0C1-1-AU
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
DIN 41612
Identifikation
Type G
Element
Hankonnektor
Beskrivelse af kontakten
Vinklet
Version
Termineringsmetode
Bølgelodningsterminering
Tilslutningstype
Bundkort til datterkort
Udvidelseskort
PCB til kabel
Antal kontakter
64
Kontaktkonfiguration
Række z, b, d og f, position 2, 4, ... , 30, 32
Kodning
Hulkodning
Fastgørelse af PCB
Med fastgørelsesflange
Tekniske egenskaber
Kontaktrækker
4
Kontaktafstand (termineringsside)
2,54 mm
Kontaktafstand (koblingsside)
5,08 mm
3,81 mm
Nominel strøm
6 A
Nominel strøm
Nominel strøm målt ved 20° C, se reduktionskurven for yderligere oplysninger
Frigangsafstand
≥ 1,6 mm
Krybeafstand
≥ 3 mm
Isolationsmodstand
>10
12
Ω
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C
Indsætningskraft
≤ 100 N
Tilbagetrækningskraft
≤ 100 N
Ydeevneniveau
1
i henhold til IEC 60603-2
Koblingscyklusser
≥ 500
Testspænding U
r.m.s.
1,55 kV (kontakt-kontakt)
2,5 kV (kontakt-jordforbindelse)
Hot plugging
No
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
Farve (indsats)
RAL 7032 (kiselgrå)
Materiale (kontakter)
Liga de cobre
Overflade (kontakter)
Ædelmetal over Ni Koblingsside
Sn over Ni Termineringsside
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
conformidade
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Não contido
REACH BILAG XIV-stoffer
Não contido
REACH SVHC-stoffer
Não contido
California Proposition 65 stoffer
Não contido
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60603-2
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
14
Nettovægt
28,918 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140195592
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found