11
Tools
4
饰品
2
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
夹层连接
09 06 215 2854 222
型号: 09 06 215 2854 222
DIN-Power H015FP3,6C1-1-NFF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: 15 A
插针: 15
直式
铜合金
Ag 界面端, Ni 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 带护罩编号, D20编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
型号: 09 06 215 2854 222
DIN-Power H015FP3,6C1-1-NFF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
11
Tools
4
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
DIN 41612
Identificación
Tipo H15
Elemento
Conector hembra
Descripción del contacto
Recto
Versión
Método de terminación
Terminación de inserción a presión
Tipo de conexión
主板到子插件板
堆栈
PCB至电缆
Número de contactos
15
Configuración de contacto
d 排,位置 6、10……26、30 和 z 排,位置4、8……28、32
Longitud de terminación
3.6 mm
Codificación
带护罩编号
D20编码
Fijación de placas de circuitos impresos
带固定法兰
Características técnicas
Distancia entre contactos (lado de terminación)
5.08 mm
10.16 mm
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
6.5 mm
10.16 mm
Corriente nominal
15 A
Corriente nominal
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Distancia de separación
≥ 4.5 mm
Distancia de deslizamiento
≥ 8 mm
Resistencia de aislamiento
>10
11
Ω
Resistencia de contacto
≤ 8 mΩ
Temperatura de limitación
-55 ... +105 °C 上限温度由印刷电路板限定
Fuerza de inserción
≤ 90 N
Fuerza de extracción
≤ 90 N
Nivel de desempeño
1
符合 IEC 60603-2 标准
Ciclos de conexión
≥ 500
Voltaje de prueba U
r.m.s.
3.1 kV
Grupo de aislamiento
II (400 ≤ CTI < 600)
Grosor de placa de circuitos impresos
≥1.6 mm
Hot plugging
无
Propiedades del material
Material (inserto)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Color (inserto)
RAL 7035 (浅灰色)
Material (contactos)
铜合金
Superficie (contactos)
Ag 界面端
Ni 接线端
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la Proposición California 65
有
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60603-2
Clasificación para el sector ferroviario
F1/I2 按照NFF 16-101/102
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
20
Peso neto
15,5 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140012806
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04