配套产品
配套产品
Contacts
24
Combinables
2
Tools
4
型号: 09 06 121 6981
DIN MALE TYPE MH W/ANGLED SOLDER
DIN MALE TYPE MH W/ANGLED SOLDER

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6 A
插针: 26
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 法兰编码, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 121 6981
DIN MALE TYPE MH W/ANGLED SOLDER
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
24
Combinables
2
Tools
4
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 DIN 41612
  • 标识 MH型 21+5
  • 原件 公连接器
  • 插针端子介绍 弯式
  • 特点 特殊插针的额定电流:请参见所选插针的数据表
版本
  • 接线方式 波峰焊接接线方式
  • 连接方式
    主板到子插件板
    PCB至电缆
    飞线
  • 针数 26
  • 信号针数 21
  • 插针布局 z、b 和 d 排,位置 20、22、24、26、28、30、32
  • 前接触针位置 z32
  • 编码
    法兰编码
    不缺针的编码方式
  • PCB 固定 带固定法兰
技术参数
  • 针间距(接线端)
    2.54 mm
    5.08 mm
  • 针间距(插拔端)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • 额定电流 ‌ 6 A
  • 额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • 放电距离 ≥ 1.6 mm
  • 爬电距离 ≥ 3 mm
  • 绝缘阻抗 >1012 Ω
  • 接触电阻 ≤ 15 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 85 N
  • 拔出力 ≤ 85 N
  • 性能等级
    2
    符合 IEC 60603-2 标准
  • 插拔次数 ≥ 400
  • 测试电压U r.m.s. 1.55 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2 (标准化配件)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F4/I3 按照NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 17.52 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140011601
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较