配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 06 900 9909
DIN-Power Rastelement B links-m
DIN-Power Rastelement B links-m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Lamele de fixare B
pentru conectoare tată, pentru rack-uri 19in conform DIN EN 60297, Fixare individuală, Adecvat pentru capace priză D 20/2 şi D 20/4 metalizate, Fără piuliţă, Stânga
Plastic, metalizat
Metalic
注释
比较
型号: 09 06 900 9909
DIN-Power Rastelement B links-m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Accessories
  • Seria DIN 41612
  • Tip de accesorii Fixing brackets B
  • Descrierea accesoriului
    for male connectors
    for 19in racks according to DIN EN 60297
    Single fixing
    Suitable for shell housing D 20/2 and D 20/4 metallised
    Without nut
    Left
Proprietăţi material
  • Material (accesorii) Plastic, metallised
  • Culoare (accesorii) Metallic
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nickel
Specificaţii şi omologări
  • Clasificare feroviară F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 1.76 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140014572
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较