PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 06 800 9955
型号: 09 06 800 9955
DIN-Power cable clamp D20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固夹
用于D 20外壳, 标准
金属
金属
注释
比较
型号: 09 06 800 9955
DIN-Power cable clamp D20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Accesorios
Serie
DIN 41612
Tipo de accesorio
Conector glándula
Descripción del accesorio
para base D 20
Estándar
Propiedades del material
Material (accesorios)
Metal
Color (accesorios)
Metálico
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
10
Peso neto
25,6 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140014336
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
下载
Connectors DIN 41 612