Matching Products
Matching Products NOVO
Accessories
1
Part Number: 09 06 900 9984
DIN-Power code comb-m
DIN-Power code comb-m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Código comb
para base em concha, Adequado para base em concha D 20/2 e D 20/4 metalizada
Plástico, metalizado
Metálico
Notes
Compare
Free Sample
Part Number: 09 06 900 9984
DIN-Power code comb-m
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Accessories
1
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série DIN 41612
  • Tipo de acessório Código comb
  • Descrição do acessório
    para base em concha
    Adequado para base em concha D 20/2 e D 20/4 metalizada
Versão
  • Detalhes Pode ser usado como tampão cego
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Plástico, metalizado
  • Cor (acessórios) Metálico
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Especificações e aprovações
  • Classificação ferroviária F1/I2 conforme NFF 16-101/102
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 50
  • Peso líquido 8,31 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140014619
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare