配套产品
配套产品 新
型号: 09 06 001 9905
DIN-Power coding pin D20
DIN-Power coding pin D20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码针
适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式底座
热塑性塑料
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 001 9905
DIN-Power coding pin D20
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 DIN 41612
  • 附件种类 编码针
  • 附件介绍 适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式底座
版本
  • 详细资料 每个编号对订购 13 个
技术参数
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(附件) 热塑性塑料
  • 颜色(附件) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 500
  • 净重 0.188 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140010444
  • eCl@ss 27440203 工业连接器编码
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较