配套产品
配套产品
Tools
3
型号: 09 06 000 7481
DIN-Power crimp 2,F, PL2, 250 reel
DIN-Power crimp 2,F, PL2, 250 reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.14 ... 0.56 mm²
AWG 26 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 000 7481
DIN-Power crimp 2,F, PL2, 250 reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
产品详情
标识
  • 类别 插针
  • 系列 DIN 41612
  • 插针类型 压接针
  • 插针适用于
    DIN 41612 D型
    DIN 41612 E型
    DIN 41612 F型
    DIN 41612 2F型
    DIN 41612 F9型
    DIN 41612 MH型 24+7
    DIN 41612 FM型
    har-motion
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母针
  • 制造过程 冲压针
  • 包装内容 250卷装针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.14 ... 0.56 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 20
  • 线芯外径 0.8 ... ‌2 mm
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 剥线长度 3.5 ... 4 mm
  • 性能等级
    2
    符合 IEC 60603-2 标准
  • 插拔次数 ≥ 400
  • 拉伸强度 15 ... ‌60 N
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    Ni 接线端
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2 (标准化配件)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 175.3 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140009622
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522