配套产品
配套产品
Werkzeuge
7
型号: 09 06 000 8472
DIN-Power crimp 3,F, PL1, single
DIN-Power crimp 3,F, PL1, single

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.5 ... 1.5 mm²
AWG 20 ... AWG 16
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 06 000 8472
DIN-Power crimp 3,F, PL1, single
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
7
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe DIN 41612
  • Kontaktart Crimpkontakt
  • Kontakte für
    DIN 41612 Bauform D
    DIN 41612 Bauform E
    DIN 41612 Bauform F
    DIN 41612 Bauform 2F
    DIN 41612 Bauform F9
    DIN 41612 Bauform MH 24+7
    DIN 41612 Bauform FM
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Federkontakt
  • Fertigungsverfahren gestanzte Kontakte
  • Hinweise Achtung: Einzelkontakte werden nur für Reparatur und Wartung empfohlen. Für die Serienfertigung empfehlen wir die identischen Kontakte auf Rolle.
  • Lieferumfang Einzelkontakt
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,5 ... 1,5 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 20 ... AWG 16
  • Aderaußendurchmesser 1,6 ... ‌2,8 mm
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Abisolierlänge 3,5 ... 4 mm
  • Anforderungsstufe 1
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Zugfestigkeit 60 ... ‌135 N
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Ni anschlussseitig
  • RoHS konform
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-2 (标准化配件)
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1.000
  • Nettogewicht 0,475 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140009660
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较