配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 06 900 9967
DIN-Power fixing bracket B right-m-nut
DIN-Power fixing bracket B right-m-nut

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
B锁止元件
适用于公连接器, 右, 多固定, 带M2.5螺母
金属化塑料
金属
注释
比较
型号: 09 06 900 9967
DIN-Power fixing bracket B right-m-nut
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Название
  • Категория Аксессуары
  • Серия DIN 41612
  • Тип аксессуара Крепежные кронштейны B
  • Описание аксессуаров
    для вилки
    Правый
    Несколько креплений
    С гайкой М2,5
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Металлизированный пластик
  • Цвет (аксессуары) Металлический
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Никель
Спецификации и допуски
  • Классификация для железных дорог F1/I2 按照NFF 16-101/102
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 1,9 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140014602
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较