配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 06 900 9996
RASTELEMENT MIT COD. RECHTS.
RASTELEMENT MIT COD. RECHTS.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
B锁止元件
适用于公连接器, 有编码, 右, 15 mm, 多固定, 带M2.5螺母
金属化塑料
金属
注释
比较
型号: 09 06 900 9996
RASTELEMENT MIT COD. RECHTS.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Série DIN 41612
  • Type d'accessoire Equerres de fixation B
  • Description de l'accessoire
    pour connecteurs mâle
    Avec codage
    Droite
    15 mm
    Fixation multiple
    Avec écrou M2,5
Propriétés du matériau
  • Matériaux (accessoires) Plastique métallisé
  • Couleur (accessoires) Métallique
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Classification chemins de fer F1/I2 selon to NFF 16-101/102
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 2,21 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140014671
  • eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较