配套产品
配套产品
型号: 09 06 000 9961
DIN-Power mechanical guiding
DIN-Power mechanical guiding

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
机械和电气引导件
用于D 15外壳
金属
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 06 000 9961
DIN-Power mechanical guiding
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada DIN 41612
  • Typ příslušenství Vodicí kolík s funkcí prvního připojení
  • Popis příslušenství Pro dělitelný kryt D 15
Technické vlastnosti
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Kov
  • Barva (příslušenství) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 4 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140010208
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400