配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 06 001 9939
DIN-Power open hood G
DIN-Power open hood G

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
开口壳
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 06 001 9939
DIN-Power open hood G
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serie DIN 41612
  • Identifiering
    Typ E
    Typ F
    Typ H
    Typ MH
  • Tillbehörstyp Öppen kabelkåpa
Version
  • Version Topp-/sidoingång
Tekniska egenskaper
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP20
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialprestanda
  • Material (tillbehör) Termoplast
  • Färg (tillbehör) RAL 7032 (stengrå)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 22,47 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140010550
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较