配套产品
配套产品
Zubehör
4
Einsätze
16
型号: 09 06 048 0402
DIN-Power top entry SH A
DIN-Power top entry SH A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
15 mm
热塑性塑料, 强化型玻璃光纤
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 048 0402
DIN-Power top entry SH A
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Zubehör
4
Einsätze
16
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 DIN 41612
  • 标识
    F型
    H型
    MH型
  • 附件种类 底座外壳
  • 附件介绍 15 mm
版本
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 2
  • 出线孔 2x
  • 应力消除件 带电缆夹
  • 锁定类型 锁杆或锁紧螺钉
  • 2 个组件
  • 可分离
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 颜色(上売/底座) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(附件)
    热塑性塑料
    强化型玻璃光纤
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 14 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140011069
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较