配套产品
配套产品
饰品
3
型号: 09 23 000 9966
DIN-Signal 2C/2R shroud screwfix 6.70
DIN-Signal 2C/2R shroud screwfix 6.70

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接框
用于 2C 型母连接器, 用于 2R 型公连接器
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 23 000 9966
DIN-Signal 2C/2R shroud screwfix 6.70
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
3
产品详情
标识
  • 类别 アクセサリー
  • 系列 DIN 41612
  • 附件种类 ピンシュラウド
  • 附件介绍
    メスコネクタ タイプ2C用
    オスコネクタ タイプ2R用
バージョン
  • 端子長さ
    13 mm
    16.2 mm
    17 mm
  • 固定具 ネジ固定
技術的特性
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 基板厚さ
    ‌1.8 mm ±0.5 ‌
    ‌5 mm ±0.5 ‌
    ‌5.8 mm ±0.5 ‌
材質
  • 材質(アクセサリー) サーモプラスチック
  • カラー(アクセサリー) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
仕様および認証
  • 鉄道向け難燃性規格 F1/I2 NFF 16-101/102に準拠
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 3.11 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140041363
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400