登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
...
Kontaktdon för PCB till PCB
Förbindning moderkort till dotterkort
09 23 132 2922
型号: 09 23 132 2922
DIN-Signal 2C032MS-3,0C1-1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 32
直式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 23 132 2922
DIN-Signal 2C032MS-3,0C1-1
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
Identifiering
Kategori
连接器
Serie
DIN 41612
Identifiering
2C型
Element
公连接器
Kontaktbeskrivning
直式
Version
Förbindningsmetod
波峰焊接接线方式
Förbindningstyp
主板到子插件板
堆栈
PCB至电缆
Antal kontakter
32
Kontaktkonfiguration
a、c 排,位置 1、2……15、16
Förbindningslängd
3 mm
Kodning
不缺针的编码方式
Kretskortsfixering
带固定法兰
技术参数
Kontaktrader
3
Kontaktdelning (förbindningssida)
2.54 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
2.54 mm
Märkström
2 A
额定电流
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Fritt avstånd
≥ 1.2 mm
Krypavstånd
≥ 1.2 mm
Isoleringsmotstånd
>10
12
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
Begränsande temperatur
-55 ... +125 °C
Isättningskraft
≤ 30 N
Urtagningskraft
≤ 20 N
性能等级
1
符合 IEC 60603-2 标准
Matningscykler
≥ 500
Testspänning U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端
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
IEC 60603-2 (标准化配件)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Kommersiella data
Förpackningsmått
20
Nettovikt
6 g
Ursprungsland
捷克
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140195851
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612