配套产品
配套产品
Contacts
6
Combinables
9
Tools
2
Accessories
3
上殼/底座
1
型号: 09 23 048 3214
DIN-Signal 2C048FC-B
DIN-Signal 2C048FC-B

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接针
插针: 48
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 23 048 3214
DIN-Signal 2C048FC-B
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
6
Combinables
9
Tools
2
Accessories
3
上殼/底座
1
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 DIN 41612
  • 標識 2C型
  • 原件 母連接器
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 連接方式 PCB至電纜
  • 針數 48
  • 編碼 不缺針的編碼方式
  • PCB 固定 帶固定法蘭
  • 詳細資料 請單獨訂購壓接針。
技術參數
  • 插針排 3
  • 針間距(接線端) 2.54 mm
  • 針間距(插拔端) 2.54 mm
  • 額定電流 額定電流在 20°C 下測得,請參見降額曲線了解詳細信息
  • 放電距離 ≥ 1.2 mm
  • 爬電距離 ≥ 1.2 mm
  • 絕緣阻抗 >1012 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 45 N
  • 拔出力 ≤ 30 N
  • 測試電壓Ur.m.s.
    1 kV (接頭-接頭)
    1.55 kV (接點-地)
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插蕊) 熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-2 (標準化配件)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鐵路分類 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商業數據
  • 包裝尺寸 20
  • 淨重 2 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140041417
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较