配套产品
配套产品
型号: 09 28 148 6532
Din 2C/2R with shroud press-in a=11.5
Din 2C/2R with shroud press-in a=11.5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
夹层适配器
2R型, 带插针护罩,用于37.5 mm针距的PCB
热塑性塑料
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 28 148 6532
Din 2C/2R with shroud press-in a=11.5
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria DIN 41612
  • Typy akcesoriów Adapter Mezzanine
  • Opis akcesoriów
    Typ 2R
    Z przepustem pinów dla dystansu PCB 37,5 mm
Wersja
  • Liczba kontaktów 48
Charakterystyka techniczna
  • Siła łączenia ≤ 45 N
  • Siła wycofania ≤ 30 N
  • Klasa właściwości
    2
    zgodnie z IEC 60603-2
  • Ilość łączeń ≥ 400
Właściwości materiału
  • Powierzchnia (kontakty)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Metal szlachetny na Ni Strona przyłączeniowa
  • Materiał (akcesoria) Tworzywo termoplastyczne
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 20
  • Waga netto 13,65 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140042889
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较