20
Tools
1
饰品
2
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 28 148 6519
型号: 09 28 148 6519
DIN-Signal 2R048MS-2,5C1-2 CTI > 400
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 2 A
插针: 48
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀金, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 28 148 6519
DIN-Signal 2R048MS-2,5C1-2 CTI > 400
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
20
Tools
1
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
DIN 41612
标识
2R型
原件
公连接器
插针端子介绍
直式
特点
允许颜色偏差和斑点
版本
接线方式
回焊焊接接线方式 (THR)
连接方式
主板到子插件板
堆栈
PCB至电缆
针数
48
插针布局
a、b 和 c 排,位置 1、2……15、16
连接长度
2.5 mm
编码
不缺针的编码方式
PCB 固定
带固定法兰
技术参数
插针排
3
针间距(接线端)
2.54 mm
针间距(插拔端)
2.54 mm
额定电流
2 A
额定电流
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
放电距离
≥ 1.2 mm
爬电距离
≥ 1.2 mm
绝缘阻抗
>10
12
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
插入力
≤ 45 N
拔出力
≤ 30 N
性能等级
2
符合 IEC 60603-2 标准
插拔次数
≥ 400
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
II (400 ≤ CTI < 600)
Hot plugging
无
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯)
米色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍底,镀钯/镍再镀金
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 60603-2 (标准化配件)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F4/I3 按照NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
20
净重
7.3 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140042872
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications