15
饰品
1
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
...
Kontaktdon för PCB till PCB
Förbindning moderkort till dotterkort
09 24 220 6824
型号: 09 24 220 6824
DIN-Signal 3B020FS-2,9C1-2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 20
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 24 220 6824
DIN-Signal 3B020FS-2,9C1-2
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
15
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
DIN 41612
Identifiering
Typ 3B
Element
Honkontakdon
Kontaktbeskrivning
Rak
Version
Förbindningsmetod
Våglödningsförbindning
Förbindningstyp
Moderkort till dotterkort
Mezzanin
Antal kontakter
20
Kontaktkonfiguration
Rader a och b, positioner 1, 2, ... , 9, 10
Förbindningslängd
2,9 mm
Kodning
Kodning med kontaktförluster
Kretskortsfixering
Med fästfläns
Tekniska egenskaper
Kontaktrader
2
Kontaktdelning (förbindningssida)
2,54 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
2,54 mm
Märkström
2 A
Märkström
Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd
≥ 1 mm
Krypavstånd
≥ 1 mm
Isoleringsmotstånd
>10
12
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
Begränsande temperatur
-55 ... +125 °C
Isättningskraft
≤ 20 N
Urtagningskraft
≤ 15 N
Prestandanivå
2
enligt IEC 60603-2
Matningscykler
≥ 400
Testspänning U
r.m.s.
1 kV
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Termoplast, glasfiberfylld
Färg (kontaktinsats)
RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Sn över Ni Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
不包含
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Nickel
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R26
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60603-2 (标准化配件)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Järnvägsklassificering
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Kommersiella data
Förpackningsmått
20
Nettovikt
4,505 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140042186
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found