Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
15
Tools
4
饰品
3
部品番号: 09 25 230 6870
DIN-Signal 3C030FP-4,5C1-2-w/o Fl
DIN-Signal 3C030FP-4,5C1-2-w/o Fl

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
メスコネクタ
プレスフィット接続
定格電流: ‌2 A
コンタクト: 30
ストレート型
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Ni 結線側
パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-2に準拠
コーディング: コーディングシステム(コンタクト数減少)
PCB固定: 固定フランジなし
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
RAL 7032 (ぺブルグレー)
ノート
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
部品番号: 09 25 230 6870
DIN-Signal 3C030FP-4,5C1-2-w/o Fl
ノート
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
15
Tools
4
饰品
3
製品詳細
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 DIN 41612
  • 标识 タイプ 3C
  • 原件 母连接器
  • 插针端子介绍 直式
版本
  • 接线方式 プレスフィット接続
  • 连接方式
    マザーボード ツー ドーターカード
    メザニン
  • 针数 30
  • 插针布局 列a、b、c、位置1、2、... 、9、10
  • 连接长度 4.5 mm
  • 编码 コーディングシステム(コンタクト数減少)
  • PCB 固定 固定フランジなし
技术参数
  • 插针排 3
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 针间距(插拔端) 2.54 mm
  • 额定电流 ‌ 2 A
  • 额定电流 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 >1012 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +105 °C PCBによって制限される上限温度
  • 插入力 ≤ 30 N
  • 拔出力 ≤ 20 N
  • 性能等级
    2
    IEC 60603-2に準拠
  • 插拔次数 ≥ 400
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • Hot plugging いいえ
材料特性
  • 材料(插芯) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
  • 颜色(插芯) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料(插针) 銅合金
  • 表面(插针)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Ni 結線側
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELV 状态 適合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 含まず
  • REACH 附件 XIV 物质 含まず
  • REACH SVHC 物质 含まず
  • 加州 65 号提案物质 はい
  • 加州 65 号提案物质 ニッケル
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2 (コンプリメンタリ)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 4.84 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140042476
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

PCB Multi ECAD Data

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare