登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
20
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
...
Conectori placă la placă
Extender card connection
09 29 230 6804
型号: 09 29 230 6804
DIN-Signal 3R030FR-3,0C1-2-CTI 400
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 2 A
插针: 30
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 29 230 6804
DIN-Signal 3R030FR-3,0C1-2-CTI 400
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
20
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
DIN 41612
Identificare
Type 3R
Element
Female connector
Descrierea contactului
Angled
Caracteristici
Colour deviations and speckles permitted
Versiune
Metoda de terminaţie
Reflow soldering termination (THR)
Tip conexiune
主板到子插件板
扩展卡
Număr de contacte
30
Configuraţie contact
a、b 和 c 排,位置 1、2……9、10
Lungime terminaţie
3 mm
Codificare
Coding with loss of contacts
Fixare PCB
带固定法兰
Caracteristici tehnice
Rânduri de contacte
3
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
2.54 mm
Spaţiu între contacte (parte de cuplare)
2.54 mm
Curent nominal
2 A
Curent nominal
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Distanţă în aer
≥ 1.2 mm
Distanţa în izolator
≥ 1.2 mm
Rezistenţă izolaţie
>10
12
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 20 mΩ
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
Forţă de inserţie
≤ 30 N
Forţă de extragere
≤ 30 N
Nivel de performanţă
2
符合 IEC 60603-2 标准
Cicluri de cuplare
≥ 400
Tensiune de test U
r.m.s.
1 kV
Grup izolaţie
II (400 ≤ CTI < 600)
Hot plugging
无
Proprietăţi material
Material (inserţie)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Culoare (inserţie)
米色
Material (contacte)
铜合金
Suprafaţă (contacte)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
不包含
Propunerea din California 65 de substanțe
有
Propunerea din California 65 de substanțe
镍
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R26
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60603-2 (标准化配件)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Clasificare feroviară
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
20
Masă netă
5.72 g
Ţara de origine
Germany
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140196964
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01