登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
...
Connecteurs carte à carte
Raccordement carte mère à carte fille
09 03 232 6855
型号: 09 03 232 6855
DIN-Signal C032FS-2,9C1-2-kp
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 32
弯针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 03 232 6855
DIN-Signal C032FS-2,9C1-2-kp
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
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
Identification
Catégorie
Złącza
Série
DIN 41612
Identification
Typ C
Elément
Złącze żeńskie
Description du contact
Zagięte
Version
Méthode de raccordement
Lutowane na fali
Type de connexion
Motherboard do daughtercard
Mezzanine
Nombre de contacts
32
Configuration de contact
Rzędy a i c, pozycje 2, 4, ... , 30, 32
Longueur du raccordement
2,9 mm
Codage
Kodowanie ze stratą kontaktu
Fixation pour circuit imprimé
Z kołnierzem mocującym
Données techniques
Rangées de contacts
3
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
2,54 mm
Ecart entre les contacts (côté accouplement)
2,54 mm
Intensité nominale
2 A
Intensité nominale
Prąd znamionowy mierzony przy temp. 20°C, szczegóły na krzywej charakterystyki
Distance d'isolement
≥ 1 mm
Ligne de fuite
≥ 1 mm
Résistance d'isolement
>10
12
Ω
Résistance de contact
≤ 20 mΩ
Limite de température
-55 ... +125 °C
Force d'insertion
≤ 30 N
Force d'arrachement
≤ 20 N
Classe de performance
2
zgodnie z IEC 60603-2
Cycles de connexion
≥ 400
Tension d’essai U
r.m.s.
1 kV
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Nie
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
Couleur (d'insert)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Matériau (contacts)
Stop miedzi
Surface (contacts)
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
zgodny
État ELV
zgodny
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Niezawarte
Substances REACH ANNEXE XIV
Niezawarte
Substances REACH SVHC
Niezawarte
Proposition Californie 65 substances
Tak
Proposition Californie 65 substances
Nikiel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R26
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classification chemins de fer
F4/I3 zgodnie z NFF 16-101/102
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
100
Poids net
11,94 g
Pays d'origine
Niemcy
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140006201
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found