登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
2
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
...
Kart-kart konnektörleri
Uzatıcı kart bağlantısı
09 03 667 2921
型号: 09 03 667 2921
DIN-Signal C067MS-3,0C1-1-cod
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 67
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 03 667 2921
DIN-Signal C067MS-3,0C1-1-cod
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
连接器
Seri
DIN 41612
Tanımlama
C型
Eleman
公连接器
Kontak açıklaması
弯式
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
波峰焊接接线方式
Bağlantı türü
主板到子插件板
扩展卡
PCB至电缆
Kontak sayısı
67
Kontak yapılandırması
a、b 和 c 排,位置 6、7、8、9、11、12、...、16、17、19、21、22、24、25、26、27、29、30,a、b 和 c 排,位置 1、2、32,a 排,位置 31
Kodlama
不缺针的编码方式
PCB sabitlemesi
带固定法兰
Teknik özellikler
Kontak sıraları
3
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
2.54 mm
Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
2.54 mm
Nominal akım
2 A
Nominal akım
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Açıklık mesafesi
≥ 1.2 mm
Creepage mesafesi
≥ 1.2 mm
Yalıtım direnci
>10
12
Ω
Kontak direnci
≤ 20 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C
Yerleştirme kuvveti
≤ 70 N
Geri çekilme kuvveti
≤ 50 N
Performans seviyesi
1
符合 IEC 60603-2 标准
Test gerilimi U
r.m.s.
1 kV
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Renk (parça)
RAL 7032(卵石灰)
Malzeme (kontaklar)
铜合金
Yüzey (kontaklar)
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Demir yolu sınıflandırması
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
20
Net ağırlık
12 g
Menşei ülkesi
捷克
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140196292
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found