myHARTING Login
コンフィギュレータ
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
2
Tools
2
該当データなし
eShop
デバイスコネクティビティ
基板用コネクタ
...
基板対基板コネクタ
拡張カード接続
09 03 196 5921
部品番号: 09 03 196 5921
DIN-Signal C096MS-3,0C1-NM30
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
オスコネクタ
ウェーブ半田付け端子
定格電流: 2 A
コンタクト: 96
アングル型
銅合金
Ni下地+NiP下地+Auメッキ 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側
パフォーマンスレベル: NM 30 (S4), 1, IEC 60603-2に準拠
コーディング: コーディングシステム(コンタクト数減少), サイドコーディング
PCB固定: 固定フランジ付き
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
RAL 7032 (ぺブルグレー)
ノート
Compare
NEW
Derating tool
部品番号: 09 03 196 5921
DIN-Signal C096MS-3,0C1-NM30
ノート
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
2
Tools
2
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
DIN 41612
名称
タイプC
エレメント
オスコネクタ
コンタクトの説明
アングル型
バージョン
結線方式
ウェーブ半田付け端子
接続タイプ
マザーボード ツー ドーターカード
拡張カード
基板対ケーブル
コンタクト数
96
コンタクト構成
列a、b、c、位置1、2、... 、31、32
コーディング
コーディングシステム(コンタクト数減少)
サイドコーディング
PCB固定
固定フランジ付き
技術的特性
コンタクト列
3
コンタクトピッチ(結線側)
2.54 mm
コンタクトピッチ(嵌合側)
2.54 mm
定格電流
2 A
定格電流
20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
空間距離
≥ 1.2 mm
沿面絶縁距離
≥ 1.2 mm
絶縁抵抗
>10
12
Ω
接触抵抗
≤ 20 mΩ
使用温度範囲
-55 ... +125 °C
挿入力
≤ 90 N
引抜力
≤ 60 N
パフォーマンスレベル
NM 30 (S4)
1
IEC 60603-2に準拠
嵌合回数
≥ 500
試験電圧 U
r.m.s.
1 kV
絶縁グループ
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
いいえ
材質
材質 (インサート)
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
カラー(インサート)
RAL 7032 (ぺブルグレー)
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
Ni下地+NiP下地+Auメッキ 嵌合側
Snメッキ、下地Ni 結線側
基板厚み
≥ 0.76 µm
基板厚み
≥ 30 µinch
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R26
仕様および認証
仕様
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
鉄道向け難燃性規格
F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
商用データ
梱包寸法
20
正味重量
15.95 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140005679
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (チェコ語)
PDF (デンマーク語)
PDF (英語)
PDF (スペイン語)
PDF (ドイツ語)
PDF (韓国語)
PDF (日本語)
PDF (フランス語)
PDF (イタリア語)
PDF (オランダ)
PDF (ポーランド語)
PDF (スウェーデン語)
PDF (トルコ語 )
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (中国語(簡体字))
PDF
PDF (Portuguese_PT)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
CGM
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
情報を表示
情報を非表示
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
PCB Multi ECAD Data
情報を表示
情報を非表示
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Over 20 different formats for all common PCB software design tools. The data packages consist of footprints, circuit symbols and 3D CAD data. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare