配套产品
配套产品
Contacts
16
Combinables
9
Tools
12
饰品
1
型号: 09 73 124 6985
DIN-Signal M024+8MP-13,0C1-2
DIN-Signal M024+8MP-13,0C1-2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
压接终端, 绕接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 32
直式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 73 124 6985
DIN-Signal M024+8MP-13,0C1-2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
16
Combinables
9
Tools
12
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 DIN 41612
  • 标识 M反转型
  • 原件 公连接器
  • 插针端子介绍 直式
  • 特点 特殊插针的额定电流:请参见所选插针的数据表
版本
  • 接线方式
    压接终端
    绕接接线方式
  • 连接方式
    主板到子插件板
    堆栈
    PCB至电缆
  • 针数 32
  • 信号针数 24
  • 特殊插针数 8
  • 插针布局 a、b 和 c 排,位置 13、14……19、20
  • 连接长度 13 mm
  • 编码 不缺针的编码方式
  • PCB 固定 带固定法兰
技术参数
  • 插针排 3
  • 针间距(接线端)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • 针间距(插拔端)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • 额定电流 ‌ 2 A
  • 额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • 放电距离 ≥ 1.2 mm
  • 爬电距离 ≥ 1.2 mm
  • 绝缘阻抗 >1012 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +105 °C 上限温度由印刷电路板限定
  • 插入力 ≤ 23 N
  • 拔出力 ≤ 15 N
  • 性能等级
    2
    符合 IEC 60603-2 标准
  • 插拔次数 ≥ 400
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍底,镀钯/镍再镀金
    Ni 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2 (标准化配件)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F4/I3 按照NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 10.05 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140197497
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415