配套产品
配套产品
Contacts
16
Combinables
9
Tools
11
饰品
2
型号: 09 73 124 6904
DIN-Signal M024+8MP-5,0C1-2
DIN-Signal M024+8MP-5,0C1-2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
压接终端
额定电流: ‌2 A
插针: 32
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀金, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 73 124 6904
DIN-Signal M024+8MP-5,0C1-2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
16
Combinables
9
Tools
11
饰品
2
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 DIN 41612
  • 標識 M反轉型
  • 原件 公連接器
  • 插針端子介紹 直式
  • 特點 特殊插針的額定電流:請參見所選插針的數據表
版本
  • 接線方式 壓接終端
  • 連接方式
    主板到子插件板
    堆棧
    PCB至電纜
  • 針數 32
  • 信號針數 24
  • 插針佈局 a、b 和 c 排,位置 13、14……19、20
  • 連接長度 5 mm
  • 編碼 不缺針的編碼方式
  • PCB 固定 帶固定法蘭
技術參數
  • 插針排 3
  • 針間距(接線端)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • 針間距(插拔端)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • 額定電流 ‌ 2 A
  • 額定電流 額定電流在 20°C 下測得,請參見降額曲線了解詳細信息
  • 放電距離 ≥ 1.2 mm
  • 爬電距離 ≥ 1.2 mm
  • 絕緣阻抗 >1012 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 極限溫度 -40 ... +105 °C 上限溫度由印刷電路板限定
  • 插入力 ≤ 23 N
  • 拔出力 ≤ 15 N
  • 性能等級
    2
    符合IEC 60603-2 標準
  • 插拔次數 ≥ 400
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插蕊) 熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    鎳底,鍍鈀/鎳再鍍金
    Ni 接線端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-2 (標準化配件)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鐵路分類 F4/I3 按照NFF 16-101/102
商業數據
  • 包裝尺寸 20
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140197435
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415