配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Tools
6
Accessories
3
型号: 09 03 224 2830
DIN-Signal Mflat24+8FP-4,5C1-1
DIN-Signal Mflat24+8FP-4,5C1-1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: ‌2 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 03 224 2830
DIN-Signal Mflat24+8FP-4,5C1-1
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Tools
6
Accessories
3
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri DIN 41612
  • Tanımlama Tip M düz
  • Eleman Dişi konnektör
  • Kontak açıklaması Düz
  • Özellikler Özel kontakların nominal akımı: seçilen kontakların veri sayfasına bakın
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Press-in sonlandırma
  • Bağlantı türü
    Anakarttan ek karta
    Ara kat
    PCB'den kabloya
  • Kontak sayısı 32
  • Sinyal kontaklarının sayısı 24
  • Özel kontakların sayısı 8x
  • Kontak yapılandırması Sıra a, b ve c, konum 13, 14, ... , 19, 20
  • Sonlandırma uzunluğu 4,5 mm
  • Kodlama Kontak kaybı ile kodlama
  • PCB sabitlemesi Sabitleme flanşlı
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 3
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Nominal akım ‌ 2 A
  • Nominal akım 20 °C'de ölçülen nominal akım, ayrıntılar için değer kaybı eğrisine bakın
  • Açıklık mesafesi ≥ 1 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 1 mm
  • Yalıtım direnci >1012 Ω
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +105 °C PCB tarafından sınırlanan üst sınırlama sıcaklığı
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 23 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 15 N
  • Performans seviyesi
    1
    IEC 60603-2 uyarınca
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB kalınlığı ≥1,6 mm
  • Hot plugging Hayır
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
    Ni Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60603-2 (tamamlayıcı)
  • Demir yolu sınıflandırması F4/I3 NFF 16-101/102 uyarınca
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 20
  • Net ağırlık 11,38 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140197343
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较