Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.
Properties Overview
Вилка
Подключение методом пайки волной припоя
Номинальный ток: 2 A
Контакты: 16
Прямой
Медный сплав
Au поверх Pd/Ni поверх Ni, Sn поверх Ni Сторона подключения
Уровень исполнения: 2, В соответствии с IEC 60603-2
Кодирование: Кодировка с потерей контактов
Крепление печатной платы: С крепежным фланцем
Термопластичная смола, армированная стекловолокном
RAL 7032 (серый)