登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
11
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
...
Kort til kort-konnektor
Tilslutning af udvidelseskort
09 73 464 2804
型号: 09 73 464 2804
DIN-Signal R064FR-3,0C1-1-clip
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 2 A
插针: 64
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰, 带压入式卡钩
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 73 464 2804
DIN-Signal R064FR-3,0C1-1-clip
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
11
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
DIN 41612
Identifikation
Type R
Element
Female konnektor
Beskrivelse af kontakten
Vinklet
Funktioner
Farveafvigelser og pletter tilladt
Version
Termineringsmetode
Terminering af flydelodning (THR)
Tilslutningstype
Bundkort til datterkort
Udvidelseskort
Antal kontakter
64
Kontaktkonfiguration
Række a og c, position 1, 2, ... , 31, 32
Termineringslængde
3 mm
Kodning
Kodning med tab af kontakter
Fastgørelse af PCB
Med fastgørelsesflange
Med snap-in-clips
Tekniske egenskaber
Kontaktrækker
3
Kontaktafstand (termineringsside)
2,54 mm
Kontaktafstand (koblingsside)
2,54 mm
Nominel strøm
2 A
Nominel strøm
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Frigangsafstand
≥ 1,2 mm
Krybeafstand
≥ 1.2 mm
Isolationsmodstand
>10
11
Ω
Kontaktmodstand
≤ 20 mΩ
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C (under flydelodning maks. +240° C i 15 sekunder)
Indsætningskraft
≤ 60 N
Tilbagetrækningskraft
≤ 40 N
Ydeevneniveau
1
符合 IEC 60603-2 标准
Koblingscyklusser
≥ 500
Testspænding U
r.m.s.
1 kV
Isolationsgruppe
I (600 ≤ CTI)
PCB-tykkelse
1,6 mm ±0,2
Hot plugging
无
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Farve (indsats)
RAL 7035 (浅灰色)
Materiale (kontakter)
铜合金
Overflade (kontakter)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV-status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
不包含
California Proposition 65 stoffer
有
California Proposition 65 stoffer
镍
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R26
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Jernbaneklassifikation
F1/I2 按照NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
20
Nettovægt
14,3 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140104372
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found