登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
40
Werkzeuge
9
Zubehör
13
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
...
Board-to-Board Steckverbinder
Motherboard-to-Daughtercard Verbindungen
09 73 196 6974
型号: 09 73 196 6974
DIN-Signal R096MP-13,0C1-2-P5Au
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
压接终端, 绕接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 96
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀金, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 73 196 6974
DIN-Signal R096MP-13,0C1-2-P5Au
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
40
Tools
9
饰品
13
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
DIN 41612
Bezeichnung
Bauform R
Komponente
Messerleiste
Kontaktbeschreibung
gerade
Ausführung
Anschlussart
Einpressanschluss
Wickelanschluss
Art der Verbindung
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktanzahl
96
Kontaktbestückung
Reihen a, b und c, Positionen 1, 2, ... , 31, 32
Länge der Pins
13 mm
Kodierung
Kodierung mit Kontaktverlust
Leiterplattenbefestigung
mit Flansch
Technische Kennwerte
Steckkontaktreihen
3
Raster, anschlussseitig
2.54 mm
Raster, steckseitig
2.54 mm
Bemessungsstrom
2 A
Bemessungsstrom
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Luftstrecke
≥ 1.2 mm
Kriechstrecke
≥ 1.2 mm
Isolationswiderstand
>10
12
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 20 mΩ
Grenztemperatur
-40 ... +105 °C 上限温度由印刷电路板限定
Steckkraft
≤ 90 N
Ziehkraft
≤ 60 N
Anforderungsstufe
2
符合 IEC 60603-2 标准
Steckzyklen
≥ 400
Prüfspannung U
eff
1 kV
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Leiterplattenstärke
≥1.6 mm
Hot plugging
无
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Farbe Einsatz
RAL 7032(卵石灰)
Werkstoff Kontakte
铜合金
Kontaktoberfläche
镍底,镀钯/镍再镀金
Ni 接线端
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
镍
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R26
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Bahnklassifizierung
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
20
Nettogewicht
17 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140103962
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found