Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
11
Inserti
4
Codice prodotto: 09 23 048 0501
DIN-Signal shell housing 2C
DIN-Signal shell housing 2C

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
15 mm
Plastica, Caricato fibra vetro
RAL 7032 (grigio sabbia)
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 23 048 0501
DIN-Signal shell housing 2C
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
11
Inserti
4
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie DIN 41612
  • Identificazione Tipo 2C
  • Tipo di accessorio Custodia
  • Descrizione degli accessori 15 mm
Versione
  • Versione Uscita Verticale/Laterale
  • Numero di ingressi per cavi 3
  • Uscita cavo metrica 3x
  • Serracavo Con fascetta stringi-cavo
  • Tipi di aggancio Leva di aggancio
  • 2 parti Si
  • Separabile Si
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP20
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
  • Colore (custodie) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Materiale (accessori)
    Plastica
    Caricato fibra vetro
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
Specifiche ed approvazioni
  • Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 20,333 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140041400
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta