登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
3
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 69 282 5422
型号: 09 69 282 5422
DSUB FE STR CRIMP CONTACT 30A POWER
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤30 A
公头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 4 ... 6 mm²
AWG 12 ... AWG 10
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 282 5422
DSUB FE STR CRIMP CONTACT 30A POWER
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontakter
Serie
D-Sub
Identifiering
Mixed
Kontakttyp
Krimpkontakt
Kontaktbeskrivning
Rak
Funktioner
Verktygsinställning: 7 för AWG 10 och 6 för AWG 12
Version
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Kön
Hane
Tillverkningsprocess
Svarvade kontakter
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
4 ... 6 mm²
Ledararea (AWG)
AWG 12 ... AWG 10
Märkström
≤ 30 A
Kontaktmotstånd
≤ 1 mΩ
Avskalningslängd
7.5 mm
Begränsande temperatur
-55 ... +155 °C
Isättningskraft
≤ 7 N
Urtagningskraft
≈ 5 N
Prestandanivå
NM 30 (S4)
1
Matningscykler
≥ 500
Materialprestanda
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Ädelmetall över Ni
Skikttjocklek
≥ 0,76 µm
Skikttjocklek
≥ 30 µinch
Material (låsning)
Kopparlegering
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Kommersiella data
Förpackningsmått
100
Nettovikt
2,318 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140099340
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found